- Ürün numarası:
- SK 3124.310
- Ürün açıklaması
- IoT arayüzü ile bağlantılı olarak adaptör, Blue e serisi soğutma ünitelerinin akıllı ağ bağlantısını destekler.
- Fayda
- Dijitalleşme ve ağ yapısı her şirket için büyük fırsatlar sunuyor. IoT arayüzü (3124.300) ile birlikte Blue e serisi soğutma üniteleri, otomasyon mantığını etkilemeden Endüstri 4.0 ortamlarına kolayca bağlanır.
- Tak ve çalıştır: IoT arayüzü, entegre Web sunucusu üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılır ve devreye alınır, programlama gerekmez.
- Master/Slave bileşiğinde 10 klimaya kadar Condition Monitoring
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Blue e IoT adaptör
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Montaj açısı
Montaj aksesuarları
Sub-D - RJ11 bağlantı kablosu, uzunluk 150 mm
DIN rayı sabitlemesi için montaj klipsleri
- Arayüzler
- 1 x Modbus RTU
- 1 x soğutma cihazı arayüzü
- Model no. için uygun
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Ölçüler
- Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 30
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,201 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,