- Ürün numarası:
- SK 3118.000
- Ürün açıklaması
- Panoda daha önceden ayarlanmış bağıl nem değeri aşıldığında, ısıtıcı veya fan devreye girer. Böylece bağıl nem azalır ve aktif cihazlar üzerindeki yoğuşma tehlikesi önlenir.
- Fayda
- Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, dışarıdan vida bağlantılı klemens.
- EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel olarak adaptör aracılığıyla pano profiline veya montaj plakasına hızlı sabitleme
- Teknik özellikler
- Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 1 kutuplu (change-over) kontak
- İzin verilen bağlantı yükü: AC ~ 5 (0,2) A (cos φ = 0,6 için endüktif yük)/DC = maks. 20 W
- Ayar aralığı: %50 – 100 bağıl nem.
- Devreye girme farkı: yakl. %4
- Renk
- RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 71 mm
Yükseklik: 71 mm
Derinlik: 33,5 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Ürün açıklaması
-
SK Higrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), renk RAL 7035, GxYxD: 71 x 71 x 33,5 mm