- Ürün numarası:
- SK 3124.100
- Ürün açıklaması
- SK-BUS sistemi ile birden fazla soğutma cihazının ve e-Comfortcontoller hava/su ısı eşanjörlerinin birbiriyle iletişim kurması sağlanır. Optimal işletim sonucu elde etme amaçlı olarak kompleks sıralı kabin sistemleri için Master-Slave yapısı.
- Teknik özellikler
- Master-slave yapısı sayesinde kapı siviçleriyle açma/kapama işlemleri, sıcaklık set değeri ile klimalar arası açma kapama işlemleri, hata sinyalleri ve sıcaklık değerleri kaydı ile karışık kablolama işlemlerine gerek kalmaz.
- Teslimat kapsamı
- 3 m korumalı ara birim kablosu
Klimaların programlanmasına yönelik kullanım kılavuzu dahil
- Bilgi
- nB = nK – 1
- nB: Gerekli olan Master/slave kablosu (SK BUS sistemi)
- nK: Bağlanacak olan klimaların sayısı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,221 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SK Kontrol ve düzenleme sistemi, klimalar için