- Ürün numarası:
- SK 3201.970
- Ürün açıklaması
- 230 V tipi duvara monte hava/su ısı değiştiricilerinin gerilim beslemesi için. 115 V veya 400 V primer bağlantı mevcuttur.
- Teknik özellikler
- Güç 110 VA
- Gerilim toleransı ± %10
- 3500 mm uzunluğunda birincil bağlantı
- 1500 mm uzunluğunda ikincil bağlantı
- 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
- Teslimat kapsamı
- Toroid transformatör
Sabitleme malzemesi
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Evet
- Model no. için uygun
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Ölçüler
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 123 mm
Derinlik: 55 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V (primer), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 230 V (sekonder), 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,23 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043121
- EAN
- 4028177690233
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Toroidal transformatör, birincil bağlantı: 400V, ikincil bağlantı 230 V, 1~, 50/60Hz