- Ürün numarası:
- SK 3312.805
- Ürün açıklaması
- Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Montaj talimatı
- Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır
- Model no. için uygun
- 3312.800
- 3185.730
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
VX
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035