- Ürün numarası:
- SK 3377.000
- Ürün açıklaması
- Slimline klimalar, bir pano kapısına ya da yan paneline içeriden veya dışarıdan monte edilebilir. Dış montaj çerçevesi, klimaya kapalı bir görünüm kazandırır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapak çerçevesi
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
- Model no. için uygun
- 3366....
- Ölçüler
- Genişlik: 448 mm
Yükseklik: 1.583 mm
Derinlik: 140 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 11,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Ürün açıklaması
-
SK Dış montaj çerçevesi, SK 3366 için