- Ürün numarası:
- SK 3355.100
- Teslimat kapsamı
- Kılavuz çerçevesi
Geçme bağlantı ve takılı bağlantı kablosu dahil
482,6 mm (19") sabitleme düzeyinde isteğe bağlı montaj için montaj açısı
Sabitleme malzemesi
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Model no. için uygun
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektrik bağlantısı
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,98 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Kılavuz çerçevesi, SK 3350/3351/3352.230 için