- Ürün numarası:
- SK 3357.100
- Teslimat kapsamı
- Kılavuz çerçevesi
Geçme bağlantı ve takılı bağlantı kablosu dahil
482,6 mm (19") sabitleme düzeyinde isteğe bağlı montaj için montaj açısı
Sabitleme malzemesi - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Model no. için uygun
- 3352.500
- Elektrik bağlantısı
- 24 V DC
115 - 230 V - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Kılavuz çerçevesi, SK 3352.500 için