- Ürün numarası:
- SK 3355.700
- Ürün açıklaması
- Ekran çerçevesi sayesinde tavan montajlı Blue e+ klima veya VX25 Blue e+ entegrasyon çözümüne ait dokunmatik ekran pano kapısına konumlandırılabilir.
- Fayda
- Ekranı optimum çalışma yüksekliğinde konumlandırmak için
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Ekran çerçevesi
Boşluk kapama kapağı
RJ-12 uzatma kablosu (3 m)
Sabitleme ve sızdırmazlık malzemeleri dahil - Model no. için uygun
- 3185.030
- 3185.730
- Ölçüler
- Genişlik: 316 mm
Yükseklik: 118 mm
Derinlik: 27,5 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Ürün açıklaması
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Sertifika
- EAC