- Ürün numarası:
- SK 3237.208
- Ürün açıklaması
- Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
Keçe filtre matı
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm
- Model no. için uygun
- SK 3237.1xx
- Ölçüler
- Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
Derinlik: 16 mm
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre ile
- IP56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Ağırlık/ambalaj
- 0,12 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm