- Ürün numarası:
- SK 3240.208
- Ürün açıklaması
- Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
Keçe filtre matı
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm
- Model no. için uygun
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 25 mm
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Ağırlık/ambalaj
- 0,56 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm