- Ürün numarası:
- SK 3240.060
- Ürün açıklaması
- Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
EMC filtre matı
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm
- Model no. için uygun
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 25 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, EMC filtre matı dahil
- EMC filtre matı ve su geçirmez başlık ile IP 56
- Ağırlık/ambalaj
- 0,6 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Çıkış filtresi, GY:255x255mm, EMC için