- Ürün numarası:
- SK 3174.100
- Dizayn
- tavan fanı için
- Ürün açıklaması
- Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
- Malzeme
- Kimyasal elyaf
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Ölçüler
- Genişlik: 264 mm
Yükseklik: 95 mm
Derinlik: 17 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G3
- Ağırlık/ambalaj
- 0,008 kg
- Paketteki adet
- 12 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3138/3139/3140 filtre tutucular için, 12'li pk