- Ürün numarası:
- SK 3243.066
- Dizayn
- EMC filtre fanı için
- Ürün açıklaması
- Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
- Malzeme
- Bakır-nikel-krom kaplama kimyasal elyaf
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- Ölçüler
- Genişlik: 294 mm
Yükseklik: 294 mm
Derinlik: 17 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G3
- Ağırlık/ambalaj
- 0,155 kg
- Paketteki adet
- 5 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, GY: 294x294mm, 3243/44/45 EMC için