- Ürün numarası:
- SK 3322.705
- Dizayn
- Fan-filtreler için
- Ürün açıklaması
- Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
- Malzeme
- Kimyasal elyaf
- Bilgi
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Model no. için uygun
- 3238....
- Ölçüler
- Genişlik: 120 mm
Yükseklik: 120 mm
Derinlik: 12 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G2
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,25 kg
- Paketteki adet
- 50 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177695542
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3322 için, 50'li pk