- Ürün numarası:
- SK 2542.235
- Ürün açıklaması
- Konveksiyon havalandırma için
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 210 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 8 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,088 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- SK Hava delikli panjur, GYD: 210x100x8 mm, RAL 7035, 4'lü pk
- Sertifika
- EAC