- Ürün numarası:
- SK 3285.800
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3185.83x
- 3185.53x
- Ölçüler
- Genişlik: 360 mm
Yükseklik: 297 mm
Derinlik: 10 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Blue e+ soğutma cihazları
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G2
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,03 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3381.830 için, 3'lü pk