- Ürün numarası:
- SK 3285.900
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Ölçüler
- Genişlik: 390 mm
Yükseklik: 397 mm
Derinlik: 10 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Blue e+ soğutma cihazları
Blue e+ çillerler
- Ağırlık/ambalaj
- 0,04 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3186/3187/3188/3189 için, 3'lü pk