- Ürün numarası:
- SK 3285.920
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3320.200
- 3334.300
- Ölçüler
- Genişlik: 320 mm
Yükseklik: 599 mm
Derinlik: 8 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Blue e+ çillerler
- Ağırlık/ambalaj
- 0,5 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm