- Ürün numarası:
- SK 3286.300
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Ölçüler
- Genişlik: 265 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 10 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Soğutucu ve hava/hava ısı eşanjörleri
- Ağırlık/ambalaj
- 0,048 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3302/03/61 için, 3'lü pk