- Ürün numarası:
- SK 3286.500
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Model no. için uygun
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3301.800
- Ölçüler
- Genişlik: 530 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 10 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Klimalar
- Ağırlık/ambalaj
- 0,129 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177325340
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, 3273/3382/83/84/85/59 için 3'lü pk