- Ürün numarası:
- SK 3294.100
- Ürün açıklaması
- Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
- Fayda
- Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
- Malzeme
- Açık hücreli poliüretan köpük
- Ölçüler
- Genişlik: 334 mm
Yükseklik: 313 mm
Derinlik: 10 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 0,102 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK 3281/93 için SK filtre matı, GYD: 334x313x10 mm