- Ürün numarası:
- SK 3286.530
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Ölçüler
- Genişlik: 595 mm
Yükseklik: 1.030 mm
Derinlik: 20 mm
- Model No. bilgisi
- Boyutlar değişti. Bu nedenle TopTherm soğutucunun üretim tarihine dikkat etmek önemlidir. Bu metal filtre soğutucunun üretim tarihi 22.05.2019’a kadar geçerlidir.
- Ağırlık/ambalaj
- 2,9 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, metal, SK 3335840/850/880 için