- Ürün numarası:
- SK 3286.610
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3386....
- 3387....
- Ölçüler
- Genişlik: 720 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 10 mm
- Ağırlık/ambalaj
- 0,82 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169100
- EAN
- 4028177325371
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, metal, SK 3386/3387 için