- Ürün numarası:
- SK 3286.650
- Ürün açıklaması
- Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
- Malzeme
- Alüminyum
- Model no. için uygun
- 3335.790
- Ölçüler
- Genişlik: 605 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 20 mm
- Model No. bilgisi
- Boyutlar değişti. Bu nedenle TopTherm soğutucunun üretim tarihine dikkat etmek önemlidir. Bu metal filtre, soğutucunun üretim tarihi 23.05.2019’dan itibaren geçerlidir.
- Ağırlık/ambalaj
- 3,04 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706