- Ürün numarası:
- SK 3176.000
- Ürün açıklaması
- Bu ön çıkış ızgarası, elektrik kabininin alt kısmında bir 482,6 mm (19") çapraz akım fanı (SK 3144.000/SK 3145.000) kullanıldığında ve kabinin üst kısmındaki sıcak hava dışarıya doğru çıkacaksa gereklidir. Izgaranın tasarımı, santrifüjfanının emiş ızgarası ile uyumludur. Bu ızgaralar, doğal konveksiyonda emiş ve çıkış ızgaraları olarak da kullanılabilir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Ön çıkış ızgarası, 19" santrifuj fan için