- Ürün numarası:
- SK 3175.000
- Ürün açıklaması
- Tavan havalandırmasının SK 3148.007 koruma sınıfını yükseltmek için bir filtre matı kullanılmalıdır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Filtre matı dahil filtre tutucusu
- Ölçüler
- Genişlik: 340 mm
Yükseklik: 244 mm
Derinlik: 15 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 44
- Ağırlık/ambalaj
- 0,72 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Filtre tutucu, SK 3148007 için