- Ürün numarası:
- SK 3285.700
- Dizayn
- Soğutma cihazları için
- Ürün açıklaması
- Blue e+ tavan montajlı klima ve VX25 Blue e+ entegrasyon çözümünde, IP 54 koruma sınıfına ulaşmak için kullanılır.
- Malzeme
- Dokunmamış kumaş
- Bilgi
- Körüklü filtre olmadan çalıştırmak yasaktır
- Model no. için uygun
- 3185.030
- 3185.730
- Ölçüler
- Genişlik: 652 mm
Yükseklik: 158 mm
Derinlik: 15 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G4
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, soğutma cihazına takıldığında
- Ağırlık/ambalaj
- 0,02 kg
- Paketteki adet
- 3 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Körüklü filtre IP54 tavana monteli klima için 3185.730, GYD: 652x158x15 mm