- Ürün numarası:
- SK 3322.720
- Dizayn
- Filtre fanları/çıkış filtreleri için
- Malzeme
- PET
- Renk
- beyaz
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3238.xxx
- Ölçüler
- Genişlik: 114 mm
Yükseklik: 114 mm
Derinlik: 14 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G4
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %70
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, filtre fanı/çatıya monte fanlarda/egzoz filtresine takıldığında
- Model No. bilgisi
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Ağırlık/ambalaj
- 0,12 kg
- Paketteki adet
- 5 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Körüklü filtre IP54 filtre fanı/çıkış filtresi için 3238.xxx, GYD: 114x114x14 mm