- Ürün numarası:
- SK 3301.612
- Ürün açıklaması
- Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano soğutma cihazlarına ve hava/su ısı değiştiricilere bağlantı için.
- Malzeme
- PVC şeffaf
- Çap
- 12 mm
- Uzunluk
- 10 m
- Malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Model no. için uygun
- 3209...3210
- 3214.100
- 3215.100
- 3216.480
- 3273....
- 3304...3305
- 3328...3329
- 3332....
- 3359....
- 3363...3364
- 3366....
- 3373...3375
- 3377...3378
- 3382...3385
- 3386...3387
- 3185.830
- 3185.530
- 3186.930
- 3186.630
- 3187.930
- 3187.630
- 3188.940
- 3188.640
- 3189.940
- 3189.640
- Ölçüler
- Uzunluk: 10 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,06 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177438309
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Ürün açıklaması
-
SK Yoğuşma tahliye hortumu, 10m