- Ürün numarası:
- SK 3301.940
- Ürün açıklaması
- Hava/su ısı değiştiricilerde kullanım için. Özellikle bir soğutma suyu devresi sayısı n > 1 olduğunda. Doğru bir şekilde ayarlanan valf, bütün ısı değiştiricilere aynı miktarda soğutma sıvısının iletilmesini sağlar.
- Uygulamalar
- Valf, hidrolik dengeleme için kullanılır.
- Malzeme
- Pirinç
- Valf tasarımı
- Hacim akımı regülasyonu için ¾" x ¾"
- Ayar aralığı
- 3 ‐ 12 l/min
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,18 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SK Akış eşitleme valfi