- Ürün numarası:
- SK 3301.950
- Ürün açıklaması
- Bu sulu sistem koruyucu sıvı, donmaya karşı koruma sağlamasının yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve en üst düzeyde korozyon koruması sağlar.
- İçerik
- 10 l
- Antifiriz/su karışımı
- 1 : 2
- Teslimat şekli
- Bidon
- Rifrost
- Outdoor
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Ürün açıklaması
-
SK Antifriz su karışımı,dış ortam,10L'lik 1:2