- Ürün numarası:
- SK 3301.957
- Ürün açıklaması
- Bu sulu sistem koruyucu sıvı, donmaya karşı koruma sağlamasının yanı sıra bakteri oluşumunu engeller ve en üst düzeyde korozyon koruması sağlar.
- İçerik
- 200 l
- Antifiriz/su karışımı
- 1 : 2
- Teslimat şekli
- Varil
- Rifrost
- Outdoor
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 234 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 38200000
- EAN
- 4028177524316
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Ürün açıklaması
- SK Çiller için soğutma sıvısı, Antifiriz/su karışımı: 1:2, Kap: 200 l, dış ortam
- Sertifika
- EAC