- Ürün numarası:
- SK 3201.990
- Ürün açıklaması
- Nizami su bağlantısı döşeme ve hacimsel debi regülasyonu için. Basınç hortumları uygulamaya göre bireysel olarak kısaltılabilir.
- Malzeme
- Su ileten parçalar EPDM/pirinç
- Teslimat kapsamı
- Su geri dönüşü için hortum
Hacimsel debi regülasyonu için dengeleme valfi dâhil olmak üzere su gidişi hortumu (ayar aralığı 3 ila 12 l/dak)
Sabitleme malzemesi
- Uzunluk
- 3.600 mm
- Su bağlantıları
- G ⅜" dahili diş
- Model no. için uygun
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- Ölçüler
- Uzunluk: 3.600 mm
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39173900
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Bağlantı kiti, SK 3209-3375.XX0 hava/su ısı değiştiriciler için, L: 3600 mm