- Ürün numarası:
- SK 3397.509
- Ölçüler
- Genişlik: 580 mm
Derinlik: 403 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,544 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84159000
- EAN
- 4028177403307
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Ürün açıklaması
- Yalıtım plakası 580x403 mm, sızdırmazlık çerçevesi 590x430 mm
Çatı montaj contası
Ürün numarası: SK 3397.509
Yalıtım plakası ve sızdırmazlık çerçevesi