Güç dağıtımı

Ri4Power TS 8

IEC 61 439-1/-2 ve DIN EN 61 439-1/-2 uyarınca kumanda sistemleri ve 5500 A'ya kadar enerji dağıtımı için kullanılan yapı tarzı onaylı alçak gerilim anahtarlama sistemleri için modüler sistem.

Ri4Power TS 8

TS 8 modüler pano sistemleri, güç dağıtımı

TS 8 modüler sistemleri, IEC 61 439-1/-2 ve DIN EN 61 439-1/-2 standartlarına uygun olarak yapı tarzı onayına sahip alçak gerilim anahtarlama sistemleri.

Ri4Power TS 8

Bara sistemleri RiLine60

1600 A'e kadar, orta mesafesi 60 mm, 3 ve 4 kutuplu, çepeçevre dokunma koruması, dünyadaki tüm piyasalar için.

Ri4Power TS 8

Bara sistemleri Maxi-PLS

Başta kompakt yapı tarzı olmak üzere kusursuz sistem tekniği, Maxi-PLS baralarının 4 farklı tespit katına kolayca ve kademesiz olarak tespit etmek için.

Ri4Power TS 8

Bara sistemleri Flat-PLS

Standart yassı bakır rayları olan, çok sayıda varyasyona sahip sistem yapısı.

Ri4Power TS 8

Bara sistemleri 100-185 mm

Azami 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm)'e kadar olan bara sistemleri.

Ri4Power TS 8

Bağlantı tekniği

Maxi-PLS ve Flat-PLS raylarını kendi aralarında birleştirmek için; RiLine60 ray sistemleri veya güç şalterleri ile.

Ri4Power TS 8

Kapatma sistemleri Form 1

Gerilim ileten parçaların kapatılması ve dahili koruma sınıfı - IP 2X ve IP XXB'nin sağlanması için.

Ri4Power TS 8

Kapatma sistemleri Form 2b

Çıkış alanlarını, NH sigortalı dikey yük ayırıcı ve 185 mm montaj bileşenleri ile kapatarak parmak temasını önlemek için.

Ri4Power TS 8

Fonksiyon bölmesi donanımı Form 1-4

İnovatif modül bileşenleri ile zamandan tasarruf sağlayan sistem yapısı.

Ri4Power TS 8

Yük ayırıcı anahtar tablosu donanımı

Kolay montaj, dokunmaya karşı kusursuz koruma, güvenli ayırma.