Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
9680227
- Ürün numarası:
- SV 9670.127
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sağdan menteşeli pano karkası, sol tarafı açık
Tavan
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Kilit: 3 mm double-bit
4 taşıma halkası
Sigortalı terminal panelleri için bağlantı çerçevesi (Marka ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 3X'e kadar, panellere bağlı olarak
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel