- Ürün numarası:
- SV 9640.207
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
- Malzeme
- E-Cu
- Enine kesit
- 974 mm²
- Uzunluk
- 451 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,04 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 3,984
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²