- Ürün numarası:
- SV 9640.232
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
- Malzeme
- E-Cu
- Enine kesit
- 1.354 mm²
- Uzunluk
- 651 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,882 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 7,882
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Maxi-PLS bara E-Cu, U: 651 mm, 45x45 mm, bara kesiti 1354 mm²