Yarıklı somun Maxi-PLS bara için

Ürün numarası: SV 9640.970

Maxi-PLS bara profiline yandan ittirip yerleştirmek için.

Ürün numarası:
SV 9640.970
Ürün açıklaması
Düz bakır baralar ve bağlantı bileşenlerinin Maxi-PLS baralarına sabitlenmesi için. Yan taraftaki bara profilinin içine sürülmesi ve dişli cıvatanın sabitlenmesi için.
Malzeme
T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Uzunluk
20 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 45 S/45
Ölçüler
Dişler: M8
Paketteki adet
15 adet
Ağırlık/ambalaj
0,27 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sliding blok, 1600/2000A, M8, 15'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)