- Ürün numarası:
- SV 9650.100
- Dizayn
- tavan/taban bölgesine sabitlemek için
- Uygulamalar
- Bara askısını monte etmek için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Kutup sayısı/ray orta mesafesi
- 150 mm
- Baralar için uygun
- Maxi-PLS 3200
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu kiriş,tavan,3200A,G:60cm,15cm,2'li
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)