Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9676.526
- Ürün açıklaması
- Bara sistemi ile bağlantı dirseği bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Bilgi
- Teslimat kapsamında bulunan vidalar kontak parçalarının baralara sabitlenmesi için kullanılır
- Bağlantı dirseğini sabitlemek için vidalar teslimat kapsamındadır
- Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü + (kısmi iletken sayısı x 10)
- Dirsek başına vida sayısı: 2 kısmi iletkende iletken başına: 2 ad. ve 3 veya 4 kısmi iletkende iletken başına: 4 ad.
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS
- Sabitleme ölçüsü
- 40 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,6 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,39
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Bağlantı parçası E-Cu, GY:60x20mm, 2'li bara için Flat-PLS