Doğrudan bağlantı terminali Yuvarlak iletkenler için

Ürün numarası: SV 9676.730

Yuvarlak iletkenleri 95 - 300 mm² (tek ve çok telli) doğrudan bağlamak için.

Ürün numarası:
SV 9676.730
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri düz bakır bara dağıtım sistemine bağlamak için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme
Bağlantı terminali: Pirinç, kalaylı
Bara kelepçesi: Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemeleri dahil (vidalar olmadan)
Montaj talimatı
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
M10 pres somunlu bara tırnağı
Number of bars per conductor
2
Yuvarlak kablo enkesitleri için bağlantı
95 ‐ 300 mm²
Sabitleme ölçüsü
60 mm
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
0,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Direk bağlantı klempi,95-300mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK