- Ürün numarası:
- SV 9676.002
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Sadece 1, 2 veya 3 ray kullanıldığında, boş ray yerleri doldurma elemanları ile kapatılmalıdır
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 60
- Baralar için uygun
- Yassı bakır raylar
- Enine kesit
- Yassı bakır bara genişliği: 60 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,66 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Bara tutucu, Flat-PLS 60, 4x60x10mm, 51kA