Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9674.122
- Dizayn
- arka üst/alt alana montaj için
- Uygulamalar
- Bara askısını monte etmek için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Kutup sayısı/ray orta mesafesi
- 3 kutuplu4 kutuplu
120 mm - Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 60
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu kiriş, sırt,FLAT-PLS60, SV9674002/020, 120mm bara