Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9674.174
- Dizayn
- dikey bağlantı seti olarak kullanım için
- Uygulamalar
- Bara askısını monte etmek için
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Kutup sayısı/ray orta mesafesi
- 3 kutuplu
165 mm - Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 100
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu kiriş