- Ürün numarası:
- SV 9675.842
- Uygulamalar
- Yatay Flat-PLS bara sistemlerini çatı/taban alanında ve dikey Flat-PLS-bara sistemlerinde birleştirmek için.
- For number of bars per conductor
- 2
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS 60
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
= 800 mm - Baralar için uygun
- Genişlik: 40
Yükseklik: 10 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,3 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,24
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177626331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613