Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.194
- Ürün açıklaması
- Kablo giriş yerlerini kapatmak için.
- Malzeme
- PVC, 3 mm
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7004
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For side panel module height
- 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Plaka, Y:400mm, 4'lü pk