Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.008
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerinde açık tip güç şalterleri (ACB) takmak için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 751 mm
- Montaj talimatı
- Montaj için kompartman bölücü panelleri ve güç şalteri taşıyıcı ray için ikişer montaj dirseği gereklidir.
- Ölçüler
- Uzunluk: 751 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,898 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177578333
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Taşıma kirişi, ACB, TS G:800mm, 2'li pk