Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.405
- Ürün açıklaması
- Montaj dirrseği TS çerçevesine, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve bir yardımcı konstrüksiyon arasına sabitlenir. Önceden hazırlanan montaj delikleri, fonksiyon bölmesi separatörlerinin içeri itilmesine imkan sunar.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For compartment depth
- 425 mm
- Uzunluk
- 427 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 427 mm
- Paketteki adet
- 8 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,712 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Montaj aparatı,yatay bölücüler,D:425mm,8'li pk.